Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:20:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3060-AS-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 1.270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.670 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 1.970 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 66,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 346 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 427 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung | |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 418 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 7,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Änderungskennzeichen | A | Interne Variante A |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften