Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:32:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN90180-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Outside diameter |
H | 110 mm | Höhe |
Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.030.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 95.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 10,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 12,356 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 161 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 130 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 72,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 35 mm | Width, outer ring |
D1 | 160 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 22,5 mm | Width, inner ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 7.700 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 14.500 Nm/mrad | Tilting stiffness |
Mm | 312 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
radial | ZMA90/155 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM90 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 960 Nm | Tightening torque nut |
100.669 N | Preload force axial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | TV | Plastic Cage made from PA66 |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte