Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:03:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VA160235-N-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 171 mm | Innendurchmesser Innenring |
diZT | 173 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 40 mm | Höhe |
Da | 318,6 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 236 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 2,3 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 6 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 35 mm | Höhe Außenring |
hi | 35 mm | Höhe Innenring |
0,04 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,16 mm | Größtes Radialspiel | |
0,07 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,26 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 12,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 234 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 236 mm | Außendurchmesser Innenring |
ni | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 195 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 13 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 275 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
Fr zul | 63.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 312 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 4 mm | Modul der Verzahnung |
z | 78 | Zähnezahl |
b | 35 mm | Verzahnungsbreite |
Fz norm | 11.000 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 16.100 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 460.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Eigenschaften