Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:33:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX10-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung
Ersetzt
NX10-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
C | 18 mm | Höhe |
Cr | 5.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 4.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 7.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 730 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 21,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 14,6 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 21,9 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 10 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 10 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR6X10X10-IS1-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR19, SW19 | Sprengring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau