Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:04:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,016 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 180 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
hi | 23 mm | Höhe Innenring |
≈m | 2,283 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 127,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 126,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
Ha | 22 mm | Breite Außenring |
La | 160 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
nB | 16 | Anzahl der Befestigungsbohrungen, gleichmäßig verteilt |
dB | 9 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung im Außenring |
dS | 15 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrungen |
tS | 8,5 mm | Senktiefe Befestigungsbohrungen |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Ca | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 180.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 40.500 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 88.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zul. | 28.200 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
NG Grease | 602 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 301 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |