Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:20:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6332-G
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC63..-G, Hybridlager, einreihig, Generatorenlager, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite |
Cr | 330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 385.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 24,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 177 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 281,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 220 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 18,2 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.