Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:27:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6415-M-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 64..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6415M.C4


Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 45 mm | Width |
Cr | 141.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 97.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.600 1/min | Reference speed |
≈m | 7 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 91 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 174 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 151,58 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 114,38 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,3 | Calculation factor |