Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:35:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6334-M-J20C-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20C, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 365.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 298 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 232 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,9 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Beschichtung | J20C | Stromisolierung, Innenring Keramikbeschichtet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager