Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:11:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6332-M-J20AA-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite |
Cr | 300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 320.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 177 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 283,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 219 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch