Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:30:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6312-M-J20AA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 89.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 72 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 118 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 108,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 81,25 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte