Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:19:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6217-2RSR
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Ersetzt
6217.2RSR
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 85 mm | Bore diameter |
D | 150 mm | Outside diameter |
B | 28 mm | Width |
Cr | 89.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 64.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.050 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.500 1/min | Limiting speed |
≈m | 1,87 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 96 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 139 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 129,79 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 133,8 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 106,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,8 | Calculation factor |