Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:25:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61996-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61996M


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 78 mm | Breite |
Cr | 445.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 810.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.630 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.130 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 75,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 498 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 632 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 595,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 536,15 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.