Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:00:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61838-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61838MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 73.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 85.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 233 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 224,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 206,62 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MA | Massivkäfig aus Messing, Fürhung am Außenring |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften