Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:37:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61820-2RSR-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Ersetzt
61820.2RS, 61820.2RS.Y
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 21.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.470 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 330 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 104,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 120,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 117,07 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 119,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 108,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |