Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:32:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1213-TVH-C3
Self-aligning ball bearing
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Ersetzt
1213TV.C3


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 790 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,14 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 102,68 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 85,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,58 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 1213-TVH
In Arbeit für 1213-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden