Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:20:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK218
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 51 mm | Breite |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 86 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 4,62 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 38 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 39,4 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 11 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 120 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 18 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2318-J30QH | Spannhülse | |
KM18 | Nutmutter | |
MB18 | Sicherung | |
H.H2318 | Hülse |