Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:53:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH35-XL-2RSR-B
Spannlager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Ersetzt
GSH35-2RSR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 34 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 24.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
S | 9,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Ca | 5,8 mm | Abstand Schmierbohrung |
b | 5 mm | Nutbreite |
t | 5 mm | Nuttiefe Spannhülse |
d3 | 52 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,9 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
HUESH.SH35-ZN-0100-HLA | Spannhülse |