Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:41:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE35-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE35-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 38,1 mm | Breite |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 51,6 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.900 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,74 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 25 mm | Breite über Dichtungen |
S | 18,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 48 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 66,6 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,8 | Berechnungsfaktor |