Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:20:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE20-XL-KLL-B
Spannlager
Spannlager GE..-KLL-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
Ersetzt
GE20-KLL-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 34,1 mm | Breite |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 43,7 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 27,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 37,4 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 4 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte