Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:35:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



CRB20/83-XL
Spannlager
Spannlager CRB, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
CRB20/83

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 83,6 mm | Außendurchmesser |
C | 25,4 mm | Breite des Außenringes |
B2 | 36,2 mm | Breite total |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
750 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 87,4 mm | Flanschdurchmesser |
C1 | 4,8 mm | Dicke Flansch |
D2 | 40 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
S2 | 12,7 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Gummiring Bordseite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE20-XL-NPP | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 80 ° | Härte Gummiring |