Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:43:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7305-B-XL-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7305-B-TVP-UO, 7305B.TVP.UO
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,226 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 57,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 48 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 39,9 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 26,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |