Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:01:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7220-B-XL-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7220-B-TVP, 7220B.TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 142.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 124.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,145 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 173 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 149,56 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 132,32 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 75,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |