Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:33:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7213-B-XL-TVP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Ersetzt
7213-B-TVP, 7213B.TVP
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 120 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 71.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 55.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.850 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.700 1/min | Reference speed |
≈m | 1,01 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 74 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 111 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 114,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 98,9 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 86,32 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 50,3 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch