Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:40:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3309-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3309-B-2RSR-TVH, 3309-BD-2HRS-TVH
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 39,7 mm | Breite |
Cr | 72.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 84,39 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 87,32 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 65,45 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 63,25 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 57,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |