Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:38:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3209-BD-XL
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3209-BD
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
Cr | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,625 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 75,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 78,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 59,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 57,73 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 50,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden