Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:25:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3206-BD-XL-2Z-TVH
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Ersetzt
3206-B-2Z-TVH, 3206-BD-2Z-TVH
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 23,8 mm | Width |
Cr | 31.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 22.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.540 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 11.100 1/min | Reference speed |
≈m | 0,286 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 35,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 56,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 53,3 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 55,84 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 42,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 40,33 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 36,4 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3206-BD-XL-2Z-TVH
In Arbeit für 3206-BD-XL-2Z-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch