Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCA030
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCA, brass sheet metal cage

Main Dimensions & Performance Data
d | 76,2 mm | Bore diameter |
D | 88,9 mm | Outside diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 3.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.900 N | Basic static load rating, radial |
nG | 7.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 70 g | Gewicht |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 80,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 84,2 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager CSCA030-HLE
In Arbeit für CSCA030-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.