Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:07:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK3552-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 35 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 52 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 51 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 39 mm | Laufbahnmaße |
ca | 17.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 81.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,47 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS3552 | Axiallagerscheibe |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden