Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:58:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89328-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Ersetzt
893 28 M
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
T | 60 mm | Höhe |
Ca | 820.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 300.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.520 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 570 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 235 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 152 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 2,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 144 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 240 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 60 mm | Breite |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 140 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89328-M | Axialrollenkranz | |
GS89328 | Gehäusescheibe | |
WS89328 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern