Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:47:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89313-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 13 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
T | 30 mm | Höhe |
Ca | 194.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 670.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 59.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.330 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 113 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 67 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 115 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 30 mm | Breite |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 65 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89313-TV | Axialrollenkranz | |
GS89313 | Gehäusescheibe | |
WS89313 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern