Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:55:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81212-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 12 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 26 mm | Höhe |
Ca | 173.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 480.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 46.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
≈m | 0,642 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 64 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 62 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 95 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81212-TV | Axialrollenkranz | |
GS81212 | Gehäusescheibe | |
WS81212 | Wellenscheibe | |
LS7095 | Laufscheibe |