Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:06:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81144-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig
Ersetzt
811 44 M, 81144MPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 37 mm | Höhe |
Ca | 420.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.730.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 148.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.170 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 485 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
≈m | 4,681 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 263 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 223 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 267 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81144-M | Axialrollenkranz | |
GS81144 | Gehäusescheibe | |
WS81144 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern