Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 24 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 30 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 17 mm | Breite |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 19,36 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |