Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:14:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 100 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 108 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 27 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 143.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 183,9 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte