Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:31:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 85 mm | Hüllkreis innen |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 97.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 162.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 3.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 489,4 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte