Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:00:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 42 mm | Hüllkreis innen |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 50.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 6.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,109 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |