Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:21:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4902-2RSR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
RNA4902-2RSR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 9.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.070 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 19,5 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |