Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:53:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4848-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4848
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 400.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.080.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 153.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.780 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,874 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 265 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |