Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:15:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 40 mm | Hüllkreis innen |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49,698 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD40X47X4 | Dichtring | |
G40X47X4 | Dichtring 2 | |
LR35X40X20,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR35X40X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften