Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:20:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK2516-2RS
Nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
Cr | 11.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 23,375 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
LR20X25X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR20X25X17-XL | Verwendbare Innenringe IR |