Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:04:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1520-2RS
Drawn cup needle roller bearing open end
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 15 mm | Under roller diameter |
D | 21 mm | Outside diameter |
Cr | 10.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.810 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.900 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 9.900 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 17,365 g | Gewicht |
Dimensions
C1 | 20 mm | Width, outer ring |
rmin | 0,8 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L271 | Fett (L271) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | 2RS | Lippendichtung beidseitig |
Eigenschaften