Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S070-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
Ersetzt
JK0S070A
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite des Innenringes |
C | 26,5 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 159.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
FBR | 49.000 N | Tragfähigkeit der Sprengringverbindung |
20.800 N | Maximale axiale Zusammenspannkraft | |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 77 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Dn | 112,3 mm | Nutdurchmesser am Gehäuse |
ΔDn | 0,22 mm | Oberes Abmaß |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
D1 | 104,8 mm | Nutdurchmesser |
m/2 | 1,25 mm | Nutbreite |
a | 25 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 91,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
u | 0,03 mm | Überstand Innen- zu Außenring |
Δu | 0,05 mm | Oberes Abmaß |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,38 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,76 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
BR110 | Sprengring |
Zuletzt angesehene Produkte