Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:35:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32240-XL-DF-A400-450
Kegelrollenlager-Satz
Kegelrollenlager-Satz 322..-DF, X-Anordnung
Ersetzt
32240-A-N11CA-A400-450


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
2B | 196 mm | Breite über Innenringe |
2T | 208 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 2.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.030 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 890 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 88,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 302 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 342 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 11 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 44 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,41 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,66 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,47 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,62 | Statischer Axiallastfaktor |