Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:02:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185015-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 54 mm | Breite |
Cr | 245.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 385.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.370 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,87 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 89 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 89 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 102,9 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 102,9 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 27 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 89 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 102,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 107,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |