Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:52:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184928-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1849..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 67.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,018 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 159 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 159 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 170,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 170,2 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 25 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 159 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 170,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 175,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |