Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:54:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182968-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 1.250.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 270.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 770 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 460 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 34,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 379 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 379 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 418,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 430 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 430,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 379 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 418,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau