Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:59:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1084-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU1..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Main Dimensions & Performance Data
d | 420 mm | Bore diameter |
D | 620 mm | Outside diameter |
B | 90 mm | Width |
Cr | 1.410.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.430.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 183.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.680 1/min | Limiting speed |
nϑr | 920 1/min | Reference speed |
≈m | 90,75 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 437 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 465 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 475 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 603 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 4 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 4 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 9,6 mm | Axial displacement |
E | 570 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 470 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 550 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | TB | Bearings with increased axial load capacity |
Cage | M1 | Two Piece Brass Cage Roller Guided |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau