Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:50:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1006-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU1006-M1, NU1006M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 22.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 25.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,129 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 33 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 35 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 38 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 50 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 48,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 36,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 46,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden