Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:21:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR20-B0-12-10-15-16
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 20.BO.12.10.15.16
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,018 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 10,5 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 91,6 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 99,2 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 19,05 mm | Teilung Verzahnung |
z | 15 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette | |
W | M6 X 0,75 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
C2 | 1,5 mm | Fasenbreite |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch