Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:45:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81238
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 267 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 18 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 3,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |